+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-5921: Extremo de varilla tipo horquilla/tamaños diferentes

    Número de pieza: 8T-5921
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Métrico

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (mm): 20,0
    • Ancho: D (mm): 20,0
    • Diámetro de la varilla (mm): M10
    • Longitud al orificio del pasador: A (mm): 40,0
    • Nota de diámetro de la varilla (mm): perforación de 6,0
    • Tamaño del espacio: B (mm): 10,0
    • Tipo de extremo de varilla: tipo de horquilla o tamaños diferentes
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.