• Inicio
  • 8T-6973: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-6973: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-6973
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc, 0
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.34, 0
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0, 0.69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0, 0.13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/8, 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC, 0
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16/2014
    • Tipo de perno: 0, Pernos de cabeza hexagonal
    • Unidad de medición: Pulgada, 0