8T-8389: Sello de fricción en la prensa
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-8389: Sello de fricción en la prensa

    Número de pieza: 8T-8389
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Forma del sello: tipo B, limpiador de labio doble

    Impide el ingreso de contaminantes externos al sistema. Los limpiadores de labio único (el labio que protege el aro o el borde del sello) permiten limpiar la varilla cuando esta se retrae. Por otro lado, los limpiadores de labio doble permiten limpiar la varilla a medida que esta se retrae y permiten sellar el aceite para eliminar las "pérdidas" (fugas cosméticas). Los limpiadores de labio doble se fijan en su lugar por medio de un montaje de cojinetes. Estos limpiadores de uretano se colocan en carcasas metálicas para lograr una mayor resistencia. Con frecuencia, se conocen como limpiadores "enlatados" (por la carcasa metálica) o limpiadores "J" (la carcasa suele tener forma de "J" al verse en la sección transversal).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 4,25
    • Diámetro exterior: B (pulg): 0,55
    • Diámetro interno (pulg): 3,25
    • Forma de sello: Tipo B: limpiador de labio doble
    • Material: URE
    earthmoving compactor
    836

    forest products
    227

    wheel-type loader
    950G 966F 972G 962G 966F II 966G 970F 960F 962G II 950F 966G II 966D 950B 972G II 950E 950F II 950B/950E 966E 950G II

    excavator
    225 225B 225D 229 229D

    track-type loader
    973

    track-type tractor
    59 8 58 9U 9S 8S 11 D8L 59L 11SU D9R 9SU 9 D10N 58L 9C 10 11U D10R 59N D9N 8A 10SU 10U D9L D11N 8U

    load, haul, dump
    R1600