8T-8817: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-8817: COJINETE

    Número de pieza: 8T-8817
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Double Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT28F

    track-type tractor
    D4H III D6H XL D5H, D4H, D8N, D6H XR D6H, D4H XL D5H XL

    wheel tractor-scraper
    637E, 621E, 621F, 615C, 627F, 623E, 615C II 623F, 627E, 631E, 613C II 613C

    wheel-type loader
    966F II 980C, 966F, 970F, 992D, 950F II 988B, 980F, 950F, 988F

    track-type skidder
    D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    excavator
    350 L 375 L 375, 350

    backhoe loader
    416B

    off-highway truck
    775B, 771C, 773B, 769C

    earthmoving compactor
    826C, 815B