8T-8909: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-8909: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-8909
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,19
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,44
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5
    • Paso de rosca del orificio: 20
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4 - 20
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    telehandler
    TL943C

    3500
    G3520

    paving compactor
    CS-433C, CS-533, CS-531C, CP-533C, CS-583C, CS-533C, CS-531, CS-431C, CS-583, CS-563C CS-573C, CS-563 CP-433C, CP-563, CS-573, CS-323C, CP-563C, CP-323C, CP-533

    engine - generator set
    C27 3516C 3412C C32 3516B 3512 C175-16 3306B 3516 3512B 3508B 3406C 3412 3508 3512C

    forest products
    539

    wheel-type loader
    910G

    engine - industrial
    SPT342 SPF343C SPF743

    off-highway truck
    793F AC 794 AC

    oem solutions


    cold planer
    PR-450C

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14F

    track-type tractor
    4 5 D3C, D5H, D4C, 5A 3 4S D5C, D3C II 55, 5S D4B, D4C II 4P D4H, 3S D3B, D9R, D3, 53 5P D8R D5C PAT D5C PATLGP 3P 5A PAT D5H XL

    road reclaimer
    RM-250C, RM-350B, SM-350, RM-350, SS-250B, RR-250B, RR-250, SS-250

    track-type loader
    931, 931B, 935C, 931C, 935B, 931C II 935C II

    track-type skidder
    527 4P D4HTSK II D5HTSK II 517 54H

    excavator
    235C, 235D, 235B, 245