• Inicio
  • 8T-8919: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-8919: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-8919
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc, 0
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.39, 0
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0.75, 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0.44, 0
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 0, 1 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC, 0
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/2/2013
    • Tamaño del perno (pulg): 2-Jan, 1/2
    • Tipo de perno: 0, Pernos de cabeza hexagonal
    • Unidad de medición: Pulgada, 0