8T-8925: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-8925: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-8925
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    623G, 631E, 627K, 623H, 637K, 621F, 623F, 657E, 621G, 627H, 621H, 651E, 623K LRC 623E, 621K, 627E, 631K, 631G, 621S, 637G, 627F, 623K, 637E, 657G, 621E, 627G

    pipelayer
    572R II 572R, 587T, 583R, PL87, 587R

    paving compactor
    CS-573, CS-583

    engine - generator set
    3516B, 3512C

    wheel-type loader
    992C, 992D

    engine - industrial
    3516B

    articulated dump truck
    D350D, D25D, D30D

    off-highway truck
    794 AC

    asphalt paver
    BG-2455D, AS2301, BG-230D, BG-230, 8 FT BG-2455C, AP-1055D, AP-1000D, AS2302, AS2251, AP-1055B, AP-800D, AS2252C, 10-20WB BG-260D, 10 FT 10-20B, BG-210B, AP-800C, 10B 8-16B, BG-225B, BG-260C, AP-1000B

    track-type tractor
    D7H, D5H, 4P D8N, D6H, 7A 56H D6H XL D6R II 6S D6R, D7R II 6SU D4H, 7S D7R, 7SU 8SU 6A 8 11SU 8U 7 7S LGP D11N, 7U 8A 6 57H 4 4S D6H XR 55, 5P 5A 11 56 57 D6H II 5 D5H XL D7R LGP 5S 54 D7R XR D8R D8R II 4A 11U D4H XL D4H III

    track-type loader
    931C II 953C, 935C II 963B

    track-type skidder
    4P 54H

    excavator
    235C, 235D

    earthmoving compactor
    825C, 815B, 815F II 815F, 815K, 825