8T-9005: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9005: Sello

    Número de pieza: 8T-9005
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (pulg): 3,75
    • Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
    • Grosor de sección transversal (pulg): 2,5
    • Material: CR: caucho expandido de cloropreno
    earthmoving compactor
    826G 825G 826G II

    forest products
    551 1390 1190T 2590 1290T 2290 1090 522 543 TK732 TK751 541 521 TK752 TK1051 TK380 TK721 552 533 2390 2491 532 TK370 1190 TK741 2391 TK722 TK711 511

    challenger
    65B 65C 85C 75 75C 65D 70C 65

    wheel-type loader
    962H 966G 972H 972G 980G 950H 950G 962G II 966H 950 GC 962G 962K 972G II 992G 980M 972M XE 980H 972L 962M Z 950G II 908 966G II 962M 986K 906 938H 982M 986H 950K 972M 966M 962L 950M 966K 980G II 950M Z 966M XE 950L 966K XE 990 980L 972K 990 II 980K HLG 966L 988B 962 902 994F 980K 992K 990H

    engine - generator set
    G3520E 3516C 3512 C32 C175-16 3512B 3516 3512C 3516B C18 G3516B G3520H 3516E G3512H G3512 G3520 G3516H G3520C G3516 C27

    track-type skidder
    517 527 4P D4HTSK II D5HTSK II 54H D4HTSK III

    wheel dozer
    834U 824G 854K 824G II 854G 834S 834B 844 844H

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT38H IT62H

    engine - industrial
    G3512H G3516C G3516E G3512E

    track-type loader
    953C 963C 973C

    mini hydraulic excavator
    305D CR 304C CR 303ECR 303E CR 305.5D 305C CR

    track-type tractor
    D5M 5P D5 D6M D5H D10T D4H D4H III 4S 5S D4H XL 4P 4A 5 D5H XL D11T 4 D8T 54 D9T 55 5A

    manipulador telescópico
    TH220B TH560B TH580B TH460B TH215 TH360B TH210 TH340B TH355B TH350B TH330B