8T-9007: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9007: Sello

    Número de pieza: 8T-9007
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 5,47
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    wheel-type loader
    907H 930K 908M 924K 908K 907K 938K 907M 908H 906H2 906M 908H2 907H2 906H 906K

    engine - generator set
    C18 G3516H XQC1200 C13 XQ375 C13 XQ350 G3516C XQC1600

    asphalt paver
    BG-225B BG-2455C AP-1000B BG-240C BG-230 BG-210B AP-1055B BG-245C AP-1000E AP-1050B BG-230D AP-650B AP-800C BG-260C BG1000E BG-2255C BG-225C AP-900B AP-655C AP-800D

    track-type tractor
    D7E LGP D7E