8T-9311: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9311: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-9311
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Zinc-Flake (720 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    3508B 3516B 3512B

    wheel tractor-scraper
    613C, TS220 621F, 613C II 621G, 623F, TS185 627G, 623G, 627F, TS180 611, TS225

    engine - generator set
    3516 3516B PM3508 G3412 3508B 3512 PM3412 G3406 3508 3508C 3512B

    forest products
    574

    tillage
    TL4 36 TL4 42 TL4 45 TL4 24 TL4 31 TL4 27

    track type tractors
    D7R, D10R, D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGP, D6TXW, D6T2XL D6T2LGP D6T2XW D6RII, D6RIILGP, D7RLGP, D6RLGP, D5CIIILGP, D5CIIIXL, D7RIILGP, D7RIIXR, D6RXL, D6TXLVP, D6T3XW D6T3XEXW D6T3XELGP

    off-highway truck
    776D, 777F, 785C, 773F, 794 AC MT4400D AC 773D, 777D, 770, 785D, 773E, 777E 775E, 772, 775F

    vibratory single drum smooth
    CS-533

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D6T, D6R, D3C III D6T XW D11R, D6T LGP D6T LGPPAT D6R II D5C III D6T XL D7R, D7R II D4C III D6G2 LGP D6R III D7G2 D6T XL PAT D6R XL D6T XW PAT D11N, D6R STD D10R

    engine - machine
    C9.3

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70 3508B

    track-type loader
    933, 939, 973, 953D

    3500
    3512 3508B

    paving compactor
    CS-563 CP-563

    motor grader
    120H ES 140H NA 160G, 140H, 140H ES 12H, 160H, 130G, 135H, 160H NA 120H, 140G, 12G, 163H, 160H ES 135H NA 120H NA 12H NA

    engine - industrial
    3508B SPF343 SPT342 SCT673 SPF343C

    motor graders
    140G, 143H, 12G, 135HNA, 140HNA, 120HNA, 160HNA

    skid steer loader
    257B 257, 247B 247

    vees 27 to 32 liter
    3412C

    asphalt paver
    10 FT 10B AP-1055D, 8 FT AP-1000B, BG-2455D, 8-16B AP-1055B, AP-655C, BG-2455C, 10-20B BG-260C, AP-1000D, BG-260D, 10-20WB BG-2255C

    15 to 18 liter
    G3406

    engineer support tractor
    DEUCE

    off highway trucks
    777E 777DLRC, 777E2