8T-9312: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9312: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-9312
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 14.2875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 107.95
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,25
    • Longitud total (mm): 152.4
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6
    • Mando (mm): 28.575
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .750
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    paving compactor
    CS-583, CS-323 CP-323

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AE40 AD45

    motor grader
    120G

    wheel-type loader
    930K, 924K, 930M, 926M

    work tool
    MR-244, BR624

    tillage
    TL4 42 TL5 32 TL5 38 TL4 24 TL5 34 TL5 50 TL4 36 TL5 30 TL5 46 TL5 42 TL5 40 TL4 45 TL5 36 TL5 44 TL5 48 TL4 27 TL4 31

    cold planer
    PR-450C, PR-450, PR-750B

    track-type tractor
    D6H XR D10N, D6R, D6H, 53 59N 6 9U 9 4P D3C III D5C, 6SU 6S D10R, 6A 9SU D3C, D3C II D9N, 8S D9R, 58L D4C, 3 D6H XL D6H II D4C II D4C III D8L, 56H 8 D11R, 8U 8A 59L D5C III 5A PAT 58 56 D3, D5C PATLGP D5C PAT

    wheel dozer
    844, 844H

    track-type loader
    931C II 931C, 931, 933, 931B, 935C II 939, 933C, 935C, 939C

    track-type skidder
    527

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    816F, 815F