8T-9339: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9339: Sello

    Número de pieza: 8T-9339
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 2,36
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Tipo de diseño: Forma en T con escobillas
    track-type skidder
    D5HTSK II 4P 527 D4HTSK II D4HTSK III 54H

    track-type loader
    933 933C 939 939C

    wheel tractor-scraper
    623E

    track-type tractor
    D5H 4P 4S 4A D5H XL D6M D5M D5 D3C III 5P D4C III 54 D5C III 5S D4H III 5A D4H D4H XL 55 5 4