8T-9380: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9380: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-9380
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,34
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16 - 14
    • Tamaño del perno (pulg): 7/16
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pipelayer
    589, 583T, 587R, 587T

    wheel tractor-scraper
    651E, 631G, TS180 637E, 613G, 613C II 637G, 631E, 637K, TS225 631K, 623H, 621H, 623G, 611, 621G, 627F, 657E, 621E, 621K, TS220 621K OEM 627H, 627G, TS185 621F, 615C II 627K LRC 613C, 623F, 627K, 657G, 623K

    paving compactor
    PS-500, CB-614

    engine - generator set
    G3516B 3516B G3520C 3208 C27 C4.4 G3520E C6.6 3512 PM3508 PM3516 3512B PM3512 3508B 3516 G3512E 3516C

    forest products
    586C, 548 2864C

    wheel-type loader
    950B, 950F, 966F, 988F, 980G, 980F, 950B/950E 950F II 988B, 966E, 970F, 936, 936E, 936F, 980G II 988F II 966F II 966D, G936, 980F II 950E, 960F, 980C

    wheel-type skidder
    518, 525, 518C, 120C

    engine - industrial
    3208

    engine - truck
    3208

    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC

    challenger
    85E, 85C, 75E, 85D, 75D, 95E, 75C, 75, 65E

    asphalt paver
    BG-230 AP-1050, BG-230D, AP-800C AP-1000 BG-245C, AP-1055B, AP-1000B, BG-2455C, AP-1050B, BG-225B AP-650B, AP-1000D, AP-800B BG-260C, AP-900B, BG-210B BG-260D, BG-225C AP-800, BG-240C, AP-800D

    cold planer
    PM-565

    generator
    SR4BHV SR4B SR4

    track-type tractor
    D9R, D6R, D7R, D11R, D8R II D8T, D11T, D6R II D8N, D10R, D9T, D8R D10T

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SM-350, RM-350B, SS-250B, SS-250, RM-250C, RR-250B

    wheel dozer
    834S 854K, 844K, 844H, 834U 854G, 844, 834B

    petroleum products
    C27

    track-type skidder
    517 125C D4HTSK III 120C

    excavator
    215, 558 219D, 231D, 235C, 235D, 538 219, 215B, 215C

    earthmoving compactor
    836