• \
  • Inicio
  • 8T-9382: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9382: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-9382
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-300, RM-250C, SS-250B, SS-250, RR-250B, RR-250

    com
    826G, 815B, 826C, 826G II 825G, 825G II

    cold
    PM820 PM620, PM822 PM310 PM622, PM-465, PM825 PM313 PM312 PR-1000, PR-450C, PR-1000C

    fp
    SAT318TSC SAT422DB SAT322T SAT318 SAT318T SAT223 SAT322 SAT323 SAT223T SAT322TSC SAT323TSC SAT323T

    emac
    3304

    pipe
    572R, 583R, PL87, 572R II 587R, 587T, 583T, 578

    ap
    AP-555E BG-230 AS2302 BG555E, AP-1050, AP-655D, AS2252C BG-210B AP-800C AP-600D, BG-225B

    wtl
    980H, 993K, 966F, 980G, 980G II 980F, 966F II 992K, 988F II 988B, 990H, 980C, 970F, 950F, 950F II 986K 960F, 986H, 988F, 992C

    comp
    CB-335E, CB-334E, CB-54B CB-334D, CB7 CS-34 CB-68B CB-66B CB-64B CB-44B CB13 CB16 CB15 CB10 CB-335D, PF-290B, CP-34 CP-323C, CCS9 CS-323C, CB8

    chal
    85D, 95E, 75D, 65E, 85E, 75E, 65C, 85C, 75C, 65D

    adt
    740, D400E, 730, 725, D350E, 735 OEM 735

    meng
    3304B C32

    petr
    C7 CX31-P600 C9 TH48-E70 CX35-P800 C32 TH31-C9P TH31-C9I TH55FT-E90 3512E TH55 CX31-C9I 2016 TH31-E61 TH55-E70

    ttt
    D6R, D6R II D8R D7R II D7R, D7G, D7G2 D10R, D11R, D9R, D10T, D6H XL D8L, D8R II D6H, D8N, D6H XR D11T

    ieng
    3306 D330C 3116 C32 C27 G3304 3412E 3126 C9 C7 3126B SUF557 G3306B G3304B 3304 G3306 SBF214 3306B 3304B D333C SPF343C SPF743 C-9

    wts
    621G, 631E, 623G, 657E, 651E, 621F, 627E, 621E, 627K, 621H, 613C II 615C II 623H, 611, 633E II 627F, 623E, 637E, 621K, 627G, 627K LRC 623F, 637G, 623K, 613C, 627H, 631G, 615C, 623K LRC 613G

    wtt
    854K, 844H, 844K, 824G II 834B

    off highway trucks
    MT5300DAC

    mg
    135H NA 143H, 120H ES 163H NA 163H, 120H NA

    wheel loaders
    986K

    oht
    777F, MT4400D AC 777D, 773B, 771D, 794 AC 771C, 789D, 769D, 775F, 777C, 769C, 773F, 775D, 776C, 773D, 775B, 776D

    mh
    MH3059, MH3037

    epg
    C6.6 3304