• Inicio
  • 8T-9384: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9384: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-9384
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc, 0
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0, 0.39
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0.75, 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0, 0.28
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8-Jul, 0
    • Rosca: 0, Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/2/2013
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal, 0
    • Unidad de medición: 0, Pulgada