• \
  • Inicio
  • 8T-9392: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9392: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-9392
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    825G, 826C, 826G

    cold
    PR-450C

    lhd
    R1600H, R1700G, R1300G, R1600G, R1300G II

    pipe
    589

    tlg
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    wtl
    988B, 992D, 966F II 980G, 992C, 980C, 980F

    meng
    3516C 3508B 3512B 3512C C32 3516E 3516B 3508C 3512E

    petr
    3516B 3512C TH48-E70 3512B C27 C32 CX35-P800

    ttt
    D6H XL D10T, D6H, D6H XR D9T

    ieng
    G3608 SPS342 3512E G3606B SPF343C SPF743 SCT673 C27 SPF343 C32

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    637G, 637E, 657G, 657E, 627F, 631E, 621E, 627G, 627E, 633E II

    wtt
    824G, 834B

    oht
    MT4400D AC 793F, 793D, 793F CMD 793F OEM

    epg
    C32 3516B 3512B C27