8T-9414: PERNO: ARADO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9414: PERNO ARADO

    Número de pieza: 8T-9414
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Perno de arado

    Descripción:
    Perno para cuchilla/en pulgadas/rosca gruesa.

    Atributos:
    Tamaño de rosca: (pulg: TPI): 3/8-16
    1" de longitud del perno.
    0,44" de longitud del asa.
    Cabeza abovedada para lograr mayor solidez y resistencia al desgaste.
    Superan las especificaciones SAE grado 8 en cuanto a resistencia a la tracción y carga de prueba, con una resistencia a la tracción mínima
    de 150.000 lb/pulg².
    Se les aplica un proceso de tratamiento térmico por inducción especial que otorga un mínimo de dureza de C33-39 en la escala de Rockwell.

    Aplicación recomendada:
    Perno de cuchilla.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de la cabeza (pulg): 0,31
    • Ancho de la cabeza (pulg): 0,67
    • Longitud de asa (pulg): 0,44
    • Longitud del perno (pulg): 1,00
    • Tamaño del perno (pulg): 3/8
    earthmoving compactor
    826C 825C 815B 816B

    forest products
    227

    wheel-type loader
    966E 926E 950B 950B/950E 966D 980C G936 936 916 926 992C 936E 950E 988B

    paving compactor
    CB-434 CS-563 CS-583 CP-563 CS-573

    wheel-type skidder
    518 518C 508 120C 530B 528B

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    814B 824C 834S 834U 834B

    excavator
    235C 229 231D 245B 245 225 225D 225B 235B

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B

    articulated dump truck
    D44B D550B D35HP D25D D400 D350D D400D D40D D30D

    track-type tractor
    D4E

    road reclaimer
    SS-250 RR-250