• \
  • Inicio
  • 8T-9730: Batería de arranque seca de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9730: Batería de arranque seca de línea de servicio general

    Número de pieza: 8T-9730
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General de Arranque en Frío 1400 de 6 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1400
    • Ancho (mm): 221
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 320
    • Capacidad de reserva (min): 675
    • Longitud (mm): 518
    • Peso: húmedo (kg): 54
    • Peso: seco (kg): 38
    • Tamaño de grupo: 3D
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de equipo: INDUSTRIAL, CAMIÓN, AGRÍCOLA
    • Tipo de mantenimiento: De bajo mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de baja concentración de antimonio
    • Voltaje (voltios): 6
    • Ácido nominal de llenado (L): 10,4
    • Ácido nominal de llenado (qt): 11
    off highway trucks
    793FOEM, 793F, 793FXQ, 793FCMD