8T-9734: Batería de arranque seca de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-9734: Batería de arranque seca de línea de servicio general

    Número de pieza: 8T-9734
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 650 de 6 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 650
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 100
    • Capacidad de reserva (min): 180
    • Longitud (pulg): 9,00
    • Peso: húmedo (lb): 33,5
    • Peso: seco (lb): 17,5
    • Tamaño de grupo: 1
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de equipo: AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, CAMIÓN
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 6
    • Ácido nominal de llenado (qt): 4,5
    engine - generator set
    3516B 3512B 3508B

    petroleum products
    3508C

    engine - industrial
    3508B 3512B 3516C