8U-0801: SILENCIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8U-0801: SILENCIADOR

    Número de pieza: 8U-0801
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 233,68
    • Ancho (mm): 233,68
    • Longitud (mm): 571,5
    wheeled excavator
    M318, M315, M320, M312

    excavator
    224B, 211B, 214B FT