8U-1332: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8U-1332: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 8U-1332
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera con cuatro espirales de alambre DIN

    Descripción:
    Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


    Atributos:
    Está fabricado con un tubo de caucho sintético y cuatro capas espiraladas de refuerzos de alambre de acero de alta resistencia separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético está aprobada por la MSHA y es resistente al aceite y a los cambios climáticos. Estas características proporcionan una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión muy alta.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    224B 214B FT 214B 213B