8U-6850: Sello anular NBR (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8U-6850: SEAL O RING

    Número de pieza: 8U-6850
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,09
    • Diámetro interno (pulg): 0,76
    • Material: NBR (90), NBR: nitrilo
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 910
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    wheeled excavator
    M320 M312 M318D MH M318 M313C M322C M315C M322F M315 M318F M320F M316C M316F M324D2 MH M318C MH M320D2 M322D2 MH M322D2 M318C M322D MH

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    paving compactor
    CS-74B CS-64B CS68B CS-76B CS-56B CS-66B CP76B CP-56B CP-74B CS74B CP56B CP-68B CP74B CS-78B CS79B CS-68B CP68B CS-79B CS56B CS78B

    drill
    MD6310 MD6250

    pipelayer
    PL83 PL87

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6R LGP D6N XL D6N LGP D6R XL D6R D6N

    manipulador telescópico
    TH306D