8U-7381: Sello anular NBR (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8U-7381: SEAL O RING

    Número de pieza: 8U-7381
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 0,99
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (90)
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 22
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    excavadoras de cadena
    303ECR MH3295 345DLVG 345DOEM 374FL 349D2L 390FL 349D 349D2OEM 345D 352F 345DL 349FL 345CL 345CLVG 345BII 349DLVG 349D2 345CMH 349DL 345BIIL 345BL 345CVGOEM 390FMHOEM 352FXE 390FOEM

    forest products
    345C

    wheel-type loader
    950H

    tractores de cadenas
    D3K2XL D5K2XL

    wheeled excavator
    M318 M315 W345B II M320 M322D M312 M324D2 MH M322D MH W345C MH M322D2

    excavator
    349D L 349E L VG 345D L VG 352F XE VG 349D2 L 345C 345D L 345B II 352FMHPU 345C L 349E L 374F L 390F 349F L 352F 205B 349D2 349F LXE 352F-VG 345B 345B II MH 349E 349F 390F L 349D

    cargadores de ruedas
    962H

    mini hydraulic excavator
    303E CR

    excavadoras con ruedas
    212B M322D W345BIIMH M322DMH