8V-0295: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8V-0295: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 8V-0295
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    com
    836

    meng
    C280-8 3606 3616 3612 3608 C280-6 C280-16

    ttt
    D6H

    ieng
    G3304 G3608 G3606B G3306 G3606

    wtt
    834B

    oht
    773E, 777D, 777C, 777F, 776D, 773D, 776C, 775E

    wtl
    988B