8W-0338: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8W-0338: Sello anular

    Número de pieza: 8W-0338
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (mm): 12,7
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,5
    • Diámetro interno (mm): 1.311,3
    • Diámetro interno (pulg): 51,62
    • Material: Caucho
    • Recubrimiento: Ninguna
    wheel-type loader
    994D, 994F, 994K, 994, 994H

    off-highway truck
    789D, 789C, 789, 793C, MT4400D AC 793D, 793, 793F OEM 793F XQ 793F, 793B, 793F AC 789B, 793F CMD