8B-8439: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8B-8439: COJINETE

    Número de pieza: 8B-8439
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de bolas Classic
    cold planer
    PM-201 PM-565B PM-465 PM-565

    challenger
    45 55 35

    motor grader
    12F 14E

    wheel-type loader
    972M XE 966K 966M XE 966K XE

    wheel-type skidder
    555D 525D 545D 535D

    off-highway truck
    777G

    pipelayer
    594H 572G 578

    track-type tractor
    9 D6H D6H II 59N D7H 7U 57H 56H 8SU 7S 8A 8S 6 6SU 8U 10SU 6S D10R 8 D6H XL D9L D6H XR 9C 10U 7 9SU 10 6A 58 D8N 57 D7G 7S LGP D7R 7SU 9S D8L 59 9U 59L 56 D9N D10N 58L 7A D8R

    oem solutions
    777G