8N-3327: GRUPO DE ARM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8N-3327: GRUPO DE ARM

    Número de pieza: 8N-3327
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de balancín

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,9
    • Longitud (pulg): 8
    earthmoving compactor
    816F 816B 815F 815B

    challenger
    65 65D 70C 65C 65B

    wheel-type loader
    966D 930R 950B/950E 966E 930T 966C 972G 950E 936E 966F 970F 936 966F II 936F 950B 966G G936 966R 930

    engine - generator set
    3306 3304B 3306B 3304

    engine - truck
    1673C 3306 3306B 3306C

    wheel-type skidder
    120C 518 525 515 528 545 530B 528B FB518 518C

    engine - machine
    3304 3306

    engine - industrial
    3306 3304 G3306 D333C D330C 3306B 3304B G3304 SR4

    track-type loader
    963 973 977 955L 973C

    articulated dump truck
    D300E D25D D350D D250E D300D D30D D250E II D300E II

    motor grader
    140B 12G 120G 140G 140H ES 140H 12H 12H ES 130G 160H ES 140H NA 120B 160H 14G 160H NA 163H NA 12H NA 143H 14H NA 160G

    wheeled excavator
    W330B

    paving compactor
    CB-534 CS-643 CP-653 CS-653 CP-643

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 125C 517 D4HTSK III 120C

    wheel dozer
    814F 814B

    excavator
    215B 330-A 235B 215C 235D 350-A EL240 330B L 330 LN 225B 229 330B LN 215 EL300 219D 330B E240 235C 330-A L 330-A L 219 330 L 225D 229D 215D 330-A LN 235 350-A L E300

    pipelayer
    572R 561D 572G

    marine products
    3304B 3306B 3306 3304 D330C

    wheel tractor-scraper
    615C II 627B 639D 615 627E 627F 637D 615C 621E 637G 637E 627G 611 621S

    track-type tractor
    D6R 5S D6G2 LGP D6H D6D D7G2 6S 57H 6A D5B 7S 5 D5H 5P 6SU D4E D6D SR 6 D7H 7 D6H XR D7R 7U 7SU 7A D7G D6G2 XL D5 153 140 57 55 D6F SR D4H D4E SR D6G SR 56H 143 4A 163 D6E D6H XL 141 56 D5E D6G D6E SR 4 D4H III 5A D4H XL D6H II D5H XL

    load, haul, dump
    R1300 R1300G