8P-1919: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-1919: ENGRANAJE

    Número de pieza: 8P-1919
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados a través de procesos de tratamiento térmico especiales y, en algunos casos, de propiedad, entre los que se incluyen carburización, nitruración y templado por inducción de las cajas. Los engranajes Cat tienen una densidad de potencia superior o la potencia que puede transmitir un engranaje en relación con su tamaño y están diseñados para que puedan reutilizarse. En consecuencia, son más duraderos y lo ayudan a mantener bajos los costos de operación de la máquina.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Engranaje de dientes rectos Classic
    earthmoving compactor
    815K 816F II 815F 816K 816B 815B 815F II 816F

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    980G 980M 972G 966D 972K 980F II 966E 972H 972G II 980F 966F 972M 966G II 980H 966G 980C 972L 980G II 966H 980K 980L 970F 966F II

    wheel dozer
    814K 814F 814F II 814B

    articulated dump truck
    D25D D300E II D25C D30C D350D D300D D20D D30D D250E II D250E D300B D35C D300E D350C D250B D250D

    wheel tractor-scraper
    615C 615C II 611 615

    load, haul, dump
    R1700G R1600 R1700 II R1600G R1700K R1600H

    oem solutions
    TR35