+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9F-6936: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 9F-6936
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    G3512 G3516 3512CHD C175-16

    wheel tractor scrapers
    623F, 631G, 621G, 627G, 623G, 637G, 627F, 621F

    engine - generator set
    SR 804 SR 807

    engine - industrial
    SR 806 SR 685 SR 689

    track loaders
    977L

    compactors
    826B

    track excavators
    385CFS, 5090B, 5080, 365BLU, 365CLFS, 365BL, 245, 245D, 235D, 235C, 235B, 245BII, 231D

    track type tractors
    D6RLGP, D6R, D6RXR, D8RLRC, D7RLGP, D6HIIXL, D6RXL, D6HIIXR, D7R, D7RIIXR, D7RIILGP, D7RII, D8N, D11T, D6G, D11R, D6GSR, D8RII, D6RXW, D6HIILS, D6HLGP, D8NNSUC, D6HII, D7H, D8L, D6HIILGP, D4ESA, D6H

    articulated trucks
    D350D, D400D, D40D

    pipelayers
    572RII, 594H, 572R, 594

    skidders
    518C

    off highway trucks
    797F, 776D, 797B, 777D, 777B, 777C, 776B, 777DLRC, 797FXQ, 795FAC, 777DHAA, 776C, 777E2 MT5300DAC, 794AC, 777E

    wheel loaders
    950F, 950E, 950B