9F-7283: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9F-7283: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 9F-7283
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,3
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 107,3
    • Diámetro interno (pulg): 4,23
    • Diámetro interno del sello (mm): 107,32
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 347
    wheel tractor-scraper
    657B, 666, 621H, 657E, 627H, 621S, 641, 621B, 623F, 650B 627B, 627, 621F, 623E, 627F, 621, 627E, 651, 623H, 641B, 623, 621G, 666B, 627K, 651E, 657, 621K, 621E, 623G, 660B, 623K LRC 623B, 627K LRC 651B, 621K OEM 627G

    pipelayer
    561B

    engine - generator set
    D398B, D379B, D399

    motor grader
    130G, 12E, 140G, 120G, 16, 12G, 160G

    forest products
    539

    wheel-type loader
    994K, 992B, 992, 988K, 988H, 993K, 988K XE 980, 988 XE 988G

    engine - industrial
    D353E, D346, D348, D349, D398B, G379 D320A, D379B, G379A, D398 G399, G398 D353C, D379 D353D 3512, D399

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    1676

    off-highway truck
    797B, 776, 772, 797, 777, 773, 797F, 785

    track-type tractor
    10 D8N, 153 10SU D6C, D6D, 140, 59 D8R D9L, 9 9S D6D SR 8U D10N, 8A 59L 9U 141 143 D6F SR 8SU 6S 10U D9N, D10, 44 8 D6G SR 9SU 9C 6 58 6A 163 5 D10R, 10C 58L D6E SR 57H 59N 10S D4D

    wheeled excavator
    M325B M330D

    track-type loader
    977H, 955H, 977 977K, 955K, 977A

    wheel dozer
    834G, 834H

    excavator
    375-A 336E L 336D2 L 325-A L 320B L 568 FM 325 L 330D MH 320B U 330D FM 336E LH 336F L 322-A L 322N, 320-A 325B L 325-A 375-A L 320-A L 336D, 336D2, 340D2 L 320 L 330D L 325-A FM L 336D L 320B, 336E HVG 350-A 322-A N 336D LN 336F, 322B LN 320N, 320B N 330D, 340F L UHD 320-A N 336D2 XE 5130B, 350-A L 336F L XE 5130, 340F, 320B S 325B, 336D2 LXE 350 L 568 FM LL 336D2 GC 336F LN 320B FM LL

    earthmoving compactor
    836H, 836G