9F-8122: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9F-8122: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 9F-8122
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 9
    • Paso de rosca del orificio: 14
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    3508B 3516B 3512B SPF743 3512 3512BHD PM3516 G3516B G3516

    marine products
    3516E 3512 3512C 3512E 3516C 3508B 3516B 3516 3512B 3508 3508C 3608 3616 3606 3612

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3508 G3516B 3512B 3512 PM3512 3516B 3508B 3516 G3512 3508C PM3508 3516C

    wheel-type loader
    994D, 994F, 994

    petroleum products
    3508B 3516C 3516 3512C CX48-P2300 3508C 2016 3512B 3512E 3512 TH48-E80 3516B TH48-E70

    off highway trucks
    785G 793B, 777DLRC

    engine - industrial
    G3508B 3508B G3512B 3508 G3516C 3512B G3508 3512 G3512 3516B 3512C 3508C 3516 G3516 3516C G3520B SPF343C 3512E G3508J

    wheel loaders
    994H, 994D

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777D, 793C, 777C, 784B, 785D, 776D, 776C, 785C, 777B, 784C, MT4400D AC 789B, 789D, 797, 789C, 785, 785B, 777, 789