9G-2421: ESLABÓN MAESTRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9G-2421: ESLABÓN MAESTRO

    Número de pieza: 9G-2421
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas (extremo de buje derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    track-type tractor
    57 D7H 7S LGP 7A 7U 57H 7SU 7S 7