9G-2430: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9G-2430: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 9G-2430
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Zapata de cadena (servicio moderado, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 20,1
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple
    track-type tractor
    D7H 7S 7 57H 7SU 57 7U 7A 7S LGP