9H-3360: sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9H-3360: sello anular

    Número de pieza: 9H-3360
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se utilizan principalmente en aplicaciones estáticas como sellos axiales o radiales para evitar fugas y contaminación.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat®. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión, y poseen una resistencia superior a la del juego de compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat® están recubiertos con PTFE (politetrafluoroetileno) para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o se corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat® son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    En el sistema de sellado Cat®, se usan procesos de diseño, prueba y validación sólidos. Compre el último sello Cat original para proteger la inversión.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones en toda la línea de productos Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (pulg): 21,95
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Material de sellado principal: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguno
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 391
    • Tipo de sello o sello anular: Estándar
    motor grader
    16G 16M3 12F 14E 16H NA 18M3 16H

    wheel-type loader
    988K XE

    paving compactor
    CS-433C CS-431C CP-433C CS-323C CP-563C CS-34 CS-563C CP-34 CP-323C CS-533C CP-533C CS-531C CS-583C CS-573C

    off-highway truck
    773E 775D 773D 775G OEM 775F 772B 773B 773G OEM 775B 773G 775G LRC 773G LRC 769C 775G 768C 775E 773F

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    pipelayer
    PL72 583H 589

    track-type loader
    973 973C 973D

    wheel tractor-scraper
    623K 631G 623E 641 623G 631E 621B 621G 623F 637E 631K 633C 657G 627E 637 621K 631C 627G 657E 633E II 621K OEM 627B 627K 637K 621E 621F 651 621R 621H 627H 657B 621S 623B 657 637G 627K LRC 633D 623H 627F 637D 666 623K LRC 631D 639D 621

    track-type tractor
    D6 XE D6R D6R II 58 6A D6T XW D6H II 9S D6T D6H 6 D6 D6H XL D6R III D6T XL 9U D6R XL D9R D9T 9SU 8 6S 10 D8H D8L D6T XW PAT D10N 56 D6R STD D6H XR D10T2 8A 8S D7E 6SU 10U 8U D6T LGP 56H 59 D9L 9 59L 59N D7E LGP 10SU 9C D6T LGPPAT D10T D9N D6T XL PAT D10R D6R LGP 58L