9H-6761: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9H-6761: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 9H-6761
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,86
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 118
    earthmoving compactor
    825B 826B 826G 836

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    906M 936 907K 936F G936 980G 907M 926 992B G916 908H2 988 992D 992C 908M 926E 906H2 916 908H 936E 988B 906H 988F G926 906K 907H 988F II 992 908K 907H2

    engine - generator set
    3516 3512B 3508 D398B 3512 3608 D399 3508C D379B

    petroleum products
    TH48 TH48-E70 3512 3516 TH48-E80

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    G379 3512 3508 G398 D399 3516 D379 3512B D353E SPF343C D379B D398B D320A D398 G379A D353C D353D G353D SR4

    track-type loader
    941 951B 977K 955L 955K 977H 939 941B 955H 951C

    road reclaimer
    RR-250 SS-250 RR-250B RM-250C SS-250B

    forest products
    554 574

    motor grader
    140G 12G 130G 120G 16 160G 12E 16G 14G

    wheeled excavator
    M318 M320 M315 M312 M318C M325C MH M315D M323F M322C M316F M316C M318D MH M330D M316D M322F M313C M313D M322D MH M318D M318C MH M315C M322D

    material handler
    MH3024 MH3022

    backhoe loader
    446B 446 446D

    wheel dozer
    834 834B 824B 834U 834S

    asphalt paver
    AP-200B

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18B IT18 IT28B

    excavator
    M325D L MH M325D MH

    marine products
    3612 3608 3616 3516 3512 D333A D398A D398B D330A D346 D348 D349 D379B 3508 3516B D379A D333B D399 D330B 3606

    wheel tractor-scraper
    666 621 641 657 651 613

    track-type tractor
    D6H XL D7H 6S 6 D5 D9G D6H 7A 7S 6A 56H 56 8SU 141 57H D6D D6C D9R D8H D6H XR 7 D8N 6SU 57 7SU D6D SR D3C III 143 8A D8R 8U D4C III D9H 140 D6E SR D5B D5C III D6H II 7S LGP 7U 8

    load, haul, dump
    R1700 II

    manipulador telescópico
    RTC60 RT50SA RT60 RT50 RT100 RT80