9H-9129: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9H-9129: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    SKU:9H-9129
    $1.00

    Pulgada

    Añadir a la lista de solicitudes

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Paso de rosca del orificio: 12
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,43
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 9/16 - 12
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,38
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,87
    • Longitud de asa (mm): 161.925
    • Altura de la cabeza (mm): 10.71563
    • Tamaño de rosca (mm): .562
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Mando (mm): 22.225
    • Pendiente: 8
    • Longitud total (mm): 203.2