9J-5686: Sello anular NBR (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9J-5686: Sello anular NBR (90)

    Número de pieza: 9J-5686
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,78
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 72,8
    • Diámetro interno (pulg): 2,86
    • Diámetro interno del sello (mm): 72,75
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (90)
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 040
    • Temperatura (°C): -40 - 100
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    wheel tractor-scraper
    637G, 657G, 623E, 621F, 623G, 621S, 637E, 651E, 621H, 621E, 631E, 623F, 627G, 627F, 631G, 633E II 621G, 627H, 657E, 627E, 623H

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD60, AD55, AD55B

    engine - generator set
    C3.3DE50E0 C3.3DE33E0 C2.2DE18E3 DG125, XQP150, C1.5DE13.5 C6.6, C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 C6.6DE150E C4.4DE55E2 C4.4, DG30, XQP60 C7.1, C4.4DE110E XQP100, C3.3DE33E3 XWP60 C7.1DE150E C7.1DE200E DG150, C1.5, DG100, C9, C2.2, C3.3, C3.3DE50E2 C4.4DE65E3 DG80

    motor grader
    130G, 14H, 140G, 120G, 16G, 12G, 160G, 14G, 120H, 16H NA 12H, 12H NA 140H, 14H NA 140H NA 16H

    forest products
    560B, 580, 580B, 550B, 574B, 550, 574, 554, 570, 570B

    wheel-type loader
    910E, 938G II G936, 950B, 938G, 926E, 966D, 966R, 966E, 950, 980F, 970F, 938F, 924F, 972G II 988B, 950F II 920, 910G, 936E, 966F, 914G, 980C, 928G, 966F II 936, 904B, 950F, G926, 962G, 966G, 962G II 924G, 966G II 972G, 966C, 926, 960F, 950E, 910, 950G II 928F, 988F, 936F, 910F, 992C, 950G, 988F II 994, 918F, 930, 914G2, 924GZ, 930T, G910, 950B/950E 980F II 930R

    engine - industrial
    DG60

    articulated dump truck
    D300E, D20D, D250D, D300D, D250E

    cold planer
    PM-465

    integrated toolcarrier
    IT14F, IT28, IT38G, IT28B, IT12B, IT14G, IT14B, IT28G, IT38G II IT12, IT24F, IT62G II IT62G, IT28F, IT14G2, IT18F, IT38F

    road reclaimer
    RR-250B, SS-250B, RM-250C

    wheel dozer
    814B, 814F, 824C, 834B, 834U 834S 814F II 824S

    excavator
    225, 229, 215

    earthmoving compactor
    836, 826C, 816B, 825C, 815F, 815F II 816F, 816F II 825 815B