9J-9806: Anillo de desgaste de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9J-9806: Anillo de desgaste de pistón

    Número de pieza: 9J-9806
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 1,75
    • Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 44,45
    • Diámetro exterior (mm): 165,10
    • Diámetro exterior (pulg): 6,50
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 158,52
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 6,24
    wheel-type loader
    936, 936F, 980, 936E, G936

    track-type loader
    977L, 977K