9J-9868: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9J-9868: CABEZA

    Número de pieza: 9J-9868
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    forest products
    227

    motor grader
    135H 16G 160H ES 160G 14H NA 12G 140G 140H NA 120H NA 130G 120H ES 160H NA 12H ES 135H NA 120H 140H ES 12H NA 14G 16H NA 24H 143H 163H NA

    wheel-type loader
    992D

    off-highway truck
    776 777B 777C 777D 776D 777 776B 776C

    pipelayer
    578 589

    wheel tractor-scraper
    633E II 631E