9K-0028: ESLABÓN M
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9K-0028: ESLABÓN M

    Número de pieza: 9K-0028
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena (izquierdo, completo)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena permiten la remoción e instalación convenientes de la cadena y se elimina la necesidad de un pasador y un buje maestros.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    Eslabón de la cadena lubricada con grasa Classic™ (izquierdo)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 171,1
    • Paso de la cadena (pulg): 6,74
    • Tamaño del perno (mm): 16,21
    • Tamaño del perno (pulg): 16,21
    cold planer
    PR-1000, PM-565B, PR-1000C PM-201, PM-565

    track-type tractor
    D4D, 140, 143 D4E, 4A 4

    track-type loader
    941B, 941

    excavator
    225, 219, 215B, 215D, 323D LN 215