9K-0029: Eslabón M
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9K-0029: M Link

    Número de pieza: 9K-0029
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Track Link Master (Right Hand, Full)

    Description:

    • Track link masters allow convenient removal and installation of track and eliminate the need for a master pin and master bushing.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    Classic™ Grease Lubricated Track Link (Right Hand)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 6,74
    • Tamaño del perno (pulg): 16,21
    cold planer
    PR-1000C PM-565B PM-565 PM-201 PR-1000

    excavator
    225 323D LN 215D 215 215B 219 215C

    track-type loader
    941 941B

    track-type tractor
    D4D D4E 140 143 4A 4