9K-4060: PASADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9K-4060: PASADOR

    Número de pieza: 9K-4060
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena, además de los bujes, es posible mantener unidos los eslabones de la cadena. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    Pasador de cadena sellada Classic™
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    cold planer
    PM-565B, PR-1000, PM-565, PR-1000C PM-201

    excavator
    312C L 323D LN 225, 215, 312D

    track-type loader
    951, 941, 941B

    track excavators
    215CLC

    track-type tractor
    D4D, D4E, D4E SR 4A 4 143 4S 141 140