9K-4062: PASADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9K-4062: PASADOR

    Número de pieza: 9K-4062
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada maestro

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena maestros, además de los bujes, es posible mantener los eslabones de la cadena unidos. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    Pasador maestro de cadena Classic™
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 33,4
    • Longitud (mm): 183,4
    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PM-565B, PM-201, PM-565

    track-type tractor
    D4D, D4E, 4 4A 140, 143

    track-type loader
    941, 941B

    excavator
    225, 215D, 215B, 215