9K-8425: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9K-8425: COJINETE

    Número de pieza: 9K-8425
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de manguito recto

    Descripción:
    Los cojinetes de manguito de varillaje de máquinas Cat® permiten el movimiento giratorio entre el varillaje de los bastidores de la máquina y las herramientas de trabajo. Principalmente, se encuentran en los brazos y los cucharones de las máquinas. Los cojinetes con pasadores y manguitos originales Cat se diseñaron específicamente para funcionar como un sistema a fin de alcanzar el rendimiento que espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar combinan correctamente las dimensiones, los materiales, el acabado de la superficie y los procesos de fabricación en cada pieza para que funcionen y se desgasten eficazmente junto con todas las otras piezas lindantes y dependientes.


    Atributos:
    Los cojinetes de manguito de servicio pesado Cat están fabricados con acero de alta calidad y se reforzaron para proporcionar una resistencia excepcional y más vida útil. Funcionan como un sistema para su máquina específica Cat y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. Proporcionan durabilidad y resistencia máximas, lo cual provoca menos costos totales, excelente durabilidad y vida útil, resistencia superior al desgaste por abrasión y protección excepcional contra el astillamiento y la corrosión de los pasadores, incluso en condiciones de cargas altas.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes de manguito Cat se diseñaron para usarse en condiciones en las que la resistencia a las cargas y exigencias es alta para proporcionar una mayor durabilidad del cojinete. Los cojinetes de manguito Cat son la opción ideal para obtener un máximo rendimiento en aplicaciones exigentes. Se diseñaron para adaptarse a los pasadores de acoplamiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material: Acero
    • Muesca externa:
    • Muesca interna:
    • Orificios cruzados:
    forest products
    227

    excavator
    235, 235B, 235D, 231D, 235C, 225B