9M-2092: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9M-2092: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 9M-2092
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,33
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 97,8
    • Diámetro interno (pulg): 3,85
    • Diámetro interno del sello (mm): 97,79
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 344
    3500
    G3520E, G3516C

    wheel tractor-scraper
    633C, 631C, 623E, 623F, 657G, 657E, 623B, 651E, 637

    wheel tractor scrapers
    657E, 637, 657G

    engine - generator set
    3516B, G3520C, G3516C, 3516, G3520E, G3520B, G3516, 3512B, 3516C, G3516E

    motor grader
    16G, 120G, 140H ES 12M 3 AWD 16M3, 14G, 130G, 140M 2 135H, 140H, 12H ES 140M, 140M 3 120M 2 140, 160H ES 12M, 143H, 18M3, 140G, 14E, 14M, 12F, 160H, 160M 3 AWD 12G, 160G, 14M3, 140H NA 12M 2 16H, 12H, 120H, 160K, 120M, 160M 2 160M 3 12H NA 160H NA 140M 3 AWD 12M 3 140B, 16M, 12K, 14L 163H NA 14H, 160M, 140K 2 14H NA 120H NA 14M-3 120H ES 120K 2 163H, 140K, 16H NA 135H NA

    wheel-type loader
    992G, 950G, 962G II 980G II 950G II 962G, 980C, 980F, 992C, 992K, 980G, 980H, 986H, 993K, 986K, 980F II

    engine - industrial
    G3516C, D346, 3516B, G3520J G3516, G3520B, 3516C, SPF743, D348, G399, PMG3516 D399

    track loaders
    963BLGP

    motor graders
    120G, 12K, 120K, 140M, 160H, 140G, 140K, 12H, 160M, 12M, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 135HNA, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 14LAWD, 160M3AWD, 140K2, 120MAWD, 120HNA, 160MAWD, 140MAWD, 120M3

    track excavators
    5090B, 349F LXE 390D, 352F XE VG 385C L 374F L 245B, 385C, 245, 225, 235, 235B, 390F L 352F, 385B, 390D L 385C FS 235D, 235C, 390F 390FMHOEM, 352F2VG, 390FL, 374FL, 352FXEVG, 390FOEM, 245D, 245BII

    off-highway truck
    777D, 777F, 777, 793F XQ 795F AC 793F OEM 776, 776B, 793F CMD 776D, 793D, 777B, 793C, 793, 793B, 795F XQ 776C, 777E, 793F AC 797

    material handler
    MH3295

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, 980H, 993K, 962G, 950G, 980GII, 962GII, 950GII

    wheel dozer
    854K, 834, 824B, 854G, 824

    track-type loader
    943, 963B 953

    petroleum products
    3516C, 3516, 3516B

    off highway trucks
    777C, 793F, 797B, 777F, 793C, 795FAC, 777DLRC, 777E2

    track-type skidder
    D4HTSK III 517

    excavator
    5090B, 349F LXE 390D, 352F XE VG 385C L 374F L 245B, 385C, 245, 225, 235, 235B, 390F L 352F, 385B, 390D L 385C FS 235D, 235C, 390F 390FMHOEM, 352F2VG, 390FL, 374FL, 352FXEVG, 390FOEM, 245D, 245BII

    wheel loaders
    IT62G II IT62G, 980H, 993K, 962G, 950G, 980GII, 962GII, 950GII