9M-4217: Sello anular de caucho de silicona (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9M-4217: O-Ring

    Número de pieza: 9M-4217
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are mainly used in static application as both axial or radial seals to prevent leakage and contamination.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat® O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat seal to protect your investment.

    Applications:
    O-Rings are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat® product line.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: sellos para sistemas eléctricos; sellos de aire de alta temperatura; sellos de grasa estática de alta temperatura
    • Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (pulg): 3,35
    • Material: VMQ: silicona, silicona (70)
    • No compatible con: acetona; hidrocarburos aromáticos; aceite EP; aceite de combustible; gasolina; cetonas; aceites de anilina de punto bajo; aceites a base de petróleo; vapor y agua caliente
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 340
    • Temperatura (°F): -50 - 300
    wheel-type loader
    950B 950E 950F 960F 950B/950E

    engine - generator set
    D399 D398B D379B

    wheel dozer
    824

    pipelayer
    583K

    engine - industrial
    D398B D399 D398 G379A D379 G398 D379B G399 G379

    track-type tractor
    D8K 6A 7S D6H 7A 57 D5 D7H 8S 7 6S 56H 6SU 7U 6 8D 56 183B 7SU