9M-4218: Sello anular de caucho de silicona (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9M-4218: O-Ring

    Número de pieza: 9M-4218
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are mainly used in static application as both axial or radial seals to prevent leakage and contamination.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat® O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat seal to protect your investment.

    Applications:
    O-Rings are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat® product line.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: sellos para sistemas eléctricos; sellos de aire de alta temperatura; sellos de grasa estática de alta temperatura
    • Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (pulg): 2,85
    • Material: silicona (70), VMQ: silicona
    • No compatible con: acetona; hidrocarburos aromáticos; aceite EP; aceite de combustible; gasolina; cetonas; aceites de anilina de punto bajo; aceites a base de petróleo; vapor y agua caliente
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 336
    • Temperatura (°F): -50 - 300
    wheel-type loader
    988

    motor grader
    16

    generator
    SR4

    engine - truck
    3116

    engine - generator set
    D379B, D398B, D399, 3406B

    wheel dozer
    824B, 834

    off-highway truck
    771D, 69D, 770, 769D, 773B, 772G, 773D, 773E, 773G, 775B, 771C, 769B, 775D, 775G OEM 773G OEM 769, 772B, 769C, 775G LRC 775F, 773G LRC 768C, 772, 775E, 773F, 772G OEM 775G

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    pipelayer
    561N, 561M

    engine - industrial
    3406B, D379B, G398 D398 G379 D398B, D379 D399, G379A, G3406, D349, G399, D348, D346

    wheel tractor-scraper
    666, 666B, 657

    track-type tractor
    D6N OEM D5R2 D5R LGP D6N, D5M D6M D5N D6N LGP D5R XL D6N XL