9M-5894: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9M-5894: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 9M-5894
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,3
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 202,6
    • Diámetro interno (pulg): 7,97
    • Diámetro interno del sello (mm): 202,56
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 369
    wheel tractor-scraper
    623B, 627, 637B 637, 627B, 621B

    pipelayer
    589, 561D, 561C, 571F, 571G, 572F, 572G

    motor grader
    120, 16G, 14E, 12G, 12F, 140, 140G, 14G

    wheel-type loader
    980C, 966C, 980B, 988G, 988F, 988H, 988F II

    engine - industrial
    SPF343C SPF743, 3406

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    740, 740B, 735, 735B, 735 OEM

    engine - truck
    3406

    off-highway truck
    772G, 772G OEM 770G, 770G OEM 769B, 769

    generator
    SR4

    track-type tractor
    153 9 D5, 8 59 6S 163 D9T, D9R, D7G2 9S D6D, 9C D8L, D7G, 58 D9L, 59L 8S D5B, 10 10S 9U D6C, 6 D6E SR 5 D10R, 6A D10, D6G, D10T2, 5S 8A D9N, D10N, 55, 10C D6F SR D6E 8U D6G2 XL 9SU D7F, 10U D6G2 LGP D6D SR D11T, 10SU 59N D10T, D6G SR 11 D11R, 5A 11U D11N, D5E, 58L 4 11SU

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    track-type loader
    955L, 977K, 977 951, 955K, 983B, 955

    excavator
    245, 5130B

    earthmoving compactor
    816, 826C, 815, 825C, 825