9M-7539: Sello anular de caucho de silicona (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9M-7539: Sello anular de caucho de silicona (90)

    Número de pieza: 9M-7539
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: sellos para sistemas eléctricos; sellos de aire de alta temperatura; sellos de grasa estática de alta temperatura
    • Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,53
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 69,4
    • Diámetro interno (pulg): 2,73
    • Diámetro interno del sello (mm): 69,44
    • Material: VMQ: silicona, silicona (70)
    • No compatible con: acetona; hidrocarburos aromáticos; aceite EP; aceite de combustible; gasolina; cetonas; aceites de anilina de punto bajo; aceites a base de petróleo; vapor y agua caliente
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 232
    • Temperatura (°C): -46 - 150
    • Temperatura (°F): -50 - 300
    wheel tractor-scraper
    666, 637D, 627B, 627E, 637E, 627, 657B, 631G, 621F, 666B, 637G, 651B, 633C, 621E, 631E, 633B 621, 657E, 660B, 623, 627G, 623G, 641B, 637, 633D, 623E, 631C, 621B, 657G, 650B 627F, 639D, 651E, 623B, 633, 621G, 633E II 657, 631D, 637B 623F, 621S

    pipelayer
    583T

    wheel-type loader
    988, 992C, 992D, 980, 980B, 988B

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    3412, 3408, 3412E, 3408E, 3408C, 3412C, 3408B

    articulated dump truck
    D300E, D250E II D250E, D250D, D35C, D40D, D350D, D30D, 730, D400D, D25D, D400E, D300B, 725C2, 725, D20D, D350C, D250B, D30C, D300E II D350E, 725C, D300D, D25C

    off-highway truck
    797B, 769C, 797

    engine - truck
    3406B, 3408B, 1693, 3406, 3408

    challenger
    75C, 85C, 65D, 75D, 85D, 65B, 65, 70C, 65C, 95E, 85E, 75, 75E, 65E

    cold planer
    PR-450, PR-450C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    53 D3, D3B, D5C, D10T2, D8T, D3C, D4B, D4C, D5C PAT 5A PAT 4P D10T, D9T, 3S 3P 3 D3C II D5C PATLGP D4C II

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel dozer
    824B, 824, 834

    track-type loader
    931B, 931C, 931, 931C II 935B, 935C, 935C II

    track-type skidder
    527 120C, 125C D5HTSK II

    excavator
    330C, 330C L 330C LN 330D

    earthmoving compactor
    825B, 826B