9M-9545: Sello anular de caucho de silicona (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9M-9545: SEAL O RING

    Número de pieza: 9M-9545
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: sellos para sistemas eléctricos; sellos de aire de alta temperatura; sellos de grasa estática de alta temperatura
    • Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 7,98
    • Material: VMQ: silicona, silicona (70)
    • No compatible con: acetona; hidrocarburos aromáticos; aceite EP; aceite de combustible; gasolina; cetonas; aceites de anilina de punto bajo; aceites a base de petróleo; vapor y agua caliente
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 266
    • Temperatura (°F): -50 - 300
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980, 994K, 994D, 994H, 994, 994F

    engine - truck
    1673, 1673B, 1676

    engine - generator set
    G3306, D398B, D379B, D399

    petroleum products
    TH55, TH55FT-E90 TH55-E70

    wheel-type skidder
    518, 120C

    off-highway truck
    793C, 793F XQ 797, 789, 797F, 772, 793, 793F, 789C, 793D, 773, 793B, 789B, 793F OEM 797B, 789D, 793F CMD

    track-type loader
    931C, 931, 931B, 935C II 955H, 935C, 935B, 977A 977H, 931C II

    engine - industrial
    D353E, D398B, G399, G379 G353D, G379A, D349, D353D D398 D379 D379B, G3306, D342, G398 D399, D353C, G342C, D348, D342C, G333C, G3306B

    articulated dump truck
    730, 725C2, 725, 725C

    motor grader
    12F, 12E, 14E

    track-type skidder
    125C 120C, D5HTSK II 527

    wheel dozer
    824

    wheel tractor-scraper
    666, 641, 657, 651, 641B, 623, 657B, 651B, 666B, 621

    track-type tractor
    4P D4B, D3B, D3, D5C, 53 D4C, D5C PAT 3S 3P D3C II D3C, D5C PATLGP D4C II 3 5A PAT